• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummi-Metall-Puffer / 25150.11□□ / zylindrisch / Scheibe, Durchgangsbohrung, Stahl / zylindrisch / Gummi (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25150.1166

Teilenummer
25150.1166
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Federbereich
(mm)
Tragfähigkeit (maximal)
(N)
Gewicht
(g)
Nennmaße d₁ [±1,5]
(mm)
h
(mm)
Federrate
(N/mm)
d₃ [+0,5]
(mm)
d₂ [+0,5]
(mm)
s₁
(mm)

15.96 €

1 1 Arbeitstag 63700141d1=64 mm / h=26 mm64266161162.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterlegscheibe Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert Korpus NBR Frei von Kriegsmineralien Ja
Maximale Temperatur(°C) 120 s₂(mm) 1.1 Für das fertige Bild 1
RoHS-konform Ja Abzweig Prüfmaschinen. waages|institution. labor Min. Temperatur(°C) -30
Funktion schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen Präferenzieller Ursprung CE

Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Metall-Puffer / 25150.11□□ / zylindrisch / Scheibe, Durchgangsbohrung, Stahl / zylindrisch / Gummi, die Teilenummer ist 25150.1166.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25150.1166.

Produktvarianten

Teilenummer
25150.1119
25150.1120
25150.1121
25150.1125
25150.1126
25150.1127
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Federbereich
(mm)
Tragfähigkeit (maximal)
(N)
Gewicht
(g)
Nennmaße d₁ [±1,5]
(mm)
h
(mm)
Federrate
(N/mm)
d₃ [+0,5]
(mm)
d₂ [+0,5]
(mm)
s₁
(mm)

1.64 €

1 1 Arbeitstag 1.74803d1=19 mm / h=3 mm1932827.541.5

1.76 €

1 1 Arbeitstag 1.753734d1=19 mm / h=7 mm1972137.541.5

1.93 €

1 1 Arbeitstag 3.52406d1=19 mm / h=14 mm1914687.541.5

1.83 €

1 1 Arbeitstag 118705d1=25 mm / h=3 mm25318707.541.5

2.03 €

1 1 Arbeitstag 26988d1=25 mm / h=8 mm2583497.541.5

2.34 €

1 1 Arbeitstag 454012d1=25 mm / h=16 mm25161357.541.5

Technischer Support