Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25150.1219 |
25150.1220 |
25150.1221 |
25150.1225 |
25150.1226 |
25150.1227 |
25150.1232 |
25150.1233 |
25150.1234 |
25150.1238 |
25150.1239 |
25150.1240 |
25150.1250 |
25150.1251 |
25150.1252 |
25150.1264 |
25150.1265 |
25150.1266 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Federbereich (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | Gewicht (g) | Nennmaße | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Federrate (N/mm) | d₃ [+0,5] (mm) | d₂ [+0,5] (mm) | s₁ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1.7 | 480 | 3 | d1=19 mm / h=3 mm | 19 | 3 | 282 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
3.97 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1.75 | 373 | 5 | d1=19 mm / h=7 mm | 19 | 7 | 213 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
4.11 € | 1 | 1 Arbeitstag | 3.5 | 240 | 7 | d1=19 mm / h=14 mm | 19 | 14 | 68 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
4.37 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1 | 1870 | 7 | d1=25 mm / h=3 mm | 25 | 3 | 1870 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
4.53 € | 1 | 1 Arbeitstag | 2 | 698 | 9 | d1=25 mm / h=8 mm | 25 | 8 | 349 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
4.83 € | 1 | 1 Arbeitstag | 4 | 540 | 13 | d1=25 mm / h=16 mm | 25 | 16 | 135 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
5.46 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1 | 1680 | 14 | d1=32 mm / h=4 mm | 32 | 4 | 1680 | 9 | 5 | 2 | |||
5.75 € | 1 | 1 Arbeitstag | 2.25 | 1233 | 18 | d1=32 mm / h=9 mm | 32 | 9 | 548 | 9 | 5 | 2 | |||
6.34 € | 1 | 1 Arbeitstag | 4 | 850 | 25 | d1=32 mm / h=18 mm | 32 | 18 | 212 | 9 | 5 | 2 | |||
7.26 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1 | 1500 | 19 | d1=38 mm / h=4 mm | 38 | 4 | 1500 | 9 | 5 | 2 | |||
7.84 € | 1 | 1 Arbeitstag | 2.5 | 1760 | 26 | d1=38 mm / h=10 mm | 38 | 10 | 704 | 9 | 5 | 2 | |||
8.87 € | 1 | 1 Arbeitstag | 4 | 920 | 38 | d1=38 mm / h=20 mm | 38 | 20 | 230 | 9 | 5 | 2 | |||
8.83 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1 | 3600 | 41 | d1=50 mm / h=5 mm | 50 | 5 | 3600 | 11 | 6 | 2.5 | |||
10.15 € | 1 | 1 Arbeitstag | 3 | 3670 | 54 | d1=50 mm / h=11 mm | 50 | 11 | 1223 | 11 | 6 | 2.5 | |||
12.18 € | 1 | 1 Arbeitstag | 5 | 2500 | 77 | d1=50 mm / h=22 mm | 50 | 22 | 500 | 11 | 6 | 2.5 | |||
15.42 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1 | 1460 | 71 | d1=64 mm / h=5 mm | 64 | 5 | 1460 | 11 | 6 | 2.5 | |||
18.10 € | 1 | 1 Arbeitstag | 3 | 6050 | 99 | d1=64 mm / h=13 mm | 64 | 13 | 2016 | 11 | 6 | 2.5 | |||
22.08 € | 1 | 1 Arbeitstag | 6 | 3700 | 141 | d1=64 mm / h=26 mm | 64 | 26 | 616 | 11 | 6 | 2.5 |
Loading...
Unterlegscheibe | Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert | Korpus | NBR | Frei von Kriegsmineralien | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 120 | s₂(mm) | 1.1 | Für das fertige Bild | 2 |
RoHS-konform | Ja | Abzweig | Prüfmaschinen. waages|institution. labor | Min. Temperatur(°C) | -30 |
Funktion | schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen | Präferenzieller Ursprung | CE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Federbereich(mm)
Tragfähigkeit (maximal)(N)
Gewicht(g)
Nennmaße
d₁ [±1,5](mm)
h(mm)
Federrate(N/mm)
d₃ [+0,5](mm)
d₂ [+0,5](mm)
s₁(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften