Flachscharniere / 25160.02□□ / Gewindebolzen / Zink-Druckguss / schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25160.0250
25160.0255
25160.0260
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₁ h₂
(mm)
Nennmaße b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄ [+0,5]
(mm)

9.61 €

1 1 Arbeitstag 254406125912M55b1=40 mm / Zinkdruckguss. schwarz145.54011

10.27 €

1 1 Arbeitstag 306501023011.512M66b1=50 mm / Zinkdruckguss. schwarz18.56.55013

15.78 €

1 1 Arbeitstag 36860194361514M88b1=60 mm / Zinkdruckguss. schwarz21.58.56017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achse Rostfreier Stahl Für das fertige Bild 2 RoHS-konform Ja
Korpus Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte Struktur Vermehrte Bestellnummer Zinkdruckguss. schwarz Funktion anpassen|nachstellen|positionieren|schwenken
Frei von Kriegsmineralien Ja Gewindestifte Rostfreier Stahl Präferenzieller Ursprung D

Technischer Support