Scharnier-Distanzplatten / 25160.06xx / rostfreier Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25160.0605
25160.0610
25160.0615
25160.0620
25160.0625
25160.0630
25160.0635
25160.0640
25160.0645
25160.0650
25160.0655
25160.0660
25160.0665
25160.0670
25160.0675
25160.0680
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b₂
(mm)
l₁
(mm)
d
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
Nennmaße h
(mm)
b₁
(mm)

0.79 €

1 1 Arbeitstag 6304218l1=30 mm / b1=10,8 mm / h=1 mm110.8

0.85 €

1 1 Arbeitstag 6304318l1=30 mm / b1=10,8 mm / h=1,5 mm1.510.8

1.35 €

1 1 Arbeitstag 6304618l1=30 mm / b1=10,8 mm / h=3 mm310.8

2.61 €

1 1 Arbeitstag 63041018l1=30 mm / b1=10,8 mm / h=5 mm510.8

0.86 €

1 1 Arbeitstag 7.5405425l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=1 mm114.5

1.00 €

1 1 Arbeitstag 7.5405625l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=1,5 mm1.514.5

1.69 €

1 1 Arbeitstag 7.54051225l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=3 mm314.5

2.73 €

1 1 Arbeitstag 7.54052025l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=5 mm514.5

1.06 €

1 1 Arbeitstag 10506630l1=50 mm / b1=18 mm / h=1 mm118

1.14 €

1 1 Arbeitstag 105061530l1=50 mm / b1=18 mm / h=1,5 mm1.518

2.00 €

1 1 Arbeitstag 105062030l1=50 mm / b1=18 mm / h=3 mm318

3.15 €

1 1 Arbeitstag 105063130l1=50 mm / b1=18 mm / h=5 mm518

1.15 €

1 1 Arbeitstag 12.5608936l1=60 mm / b1=21,5 mm / h=1 mm121.5

1.32 €

1 1 Arbeitstag 12.56081436l1=60 mm / b1=21,5 mm / h=1,5 mm1.521.5

2.34 €

1 1 Arbeitstag 12.56082736l1=60 mm / b1=21,5 mm / h=3 mm321.5

3.71 €

1 1 Arbeitstag 12.56084436l1=60 mm / b1=21,5 mm / h=5 mm521.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-konform Ja Funktion kompensieren Frei von Kriegsmineralien Ja
Werkstoff Edelstahl 1.4301. matt. gleitgeschliffen Präferenzieller Ursprung D

Technischer Support