Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von INA. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 32 - 100 mm konfigurierbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAB12-PP-AS |
PAB16-PP-AS |
PAB20-PP-AS |
PAB25-PP-AS |
PAB30-PP-AS |
PAB40-PP-AS |
PAB50-PP-AS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 32 | 0,026 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | 36 | 0,034 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 | 0,068 | |||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 | 0,132 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 | 0,169 | |||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 80 | 0,426 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 75 | 100 | 0,773 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Masse(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften