Gleitlagerbuchsen / PAGBAO PP-AS, PAGBAO / T-Form / offen / abgedichtet / nachschmierbar

Gleitlagerbuchsen / PAGBAO PP-AS, PAGBAO / T-Form / offen / abgedichtet / nachschmierbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm



INA bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 32 und 100 mm variieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gleitlager-Reihe, Linear-Gleitlager-Einheiten

Hinweis

geschlossen oder
mit Segment-Ausschnitt
abgedichtet
befettet, nachschmierbar

Technische Informationen


PAGBAO..-PP-AS
Segment-Ausschnitt
 
Maßtabelle · Abmessungen in mm
Kurzzeichen
Masse
m
g
AbmessungenAnschlussmaße
Schmiernippel1)
K8
FW

 
B

 
L

h12
H

 
JB

 
A5

 
B22)

 
L4

 
JL

 
L5

 
H2

 
A3

 
H6

–0,5
N13)

 
N33)

 
K5

 
Schlüsselweite W4)α

°
 max.
Nm
PAGBAO12-PP-AS6012423230,532±0,15217,63223±0,1520187,84,84,78M42178NIPA1
PAGBAO16-PP-AS9016503636,840±0,152510,13526±0,152222105,44,78M42,51,578NIPA1
PAGBAO20-PP-AS16020604544,545±0,1530104232±0,152825116,74,78M42,51,560NIPA1
PAGBAO25-PP-AS3102574585660±0,23712,55440±0,24030137,85,710M53360NIPA1
PAGBAO30-PP-AS43030846863,568±0,24213,66045±0,24835148,76,811M63454NIPA2
PAGBAO40-PP-AS910401088082,486±0,25418,27858±0,2564518119,215M84554NIPA2
PAGBAO50-PP-AS1 4605013010092,8108±0,26522,77050±0,272501912,59,215M84754NIPA2
1) Ausführungen und Maße.
2) Maß B2 am Durchmesser FW.
3) Für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8. Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
4) Maximale Anziehdremomente beachten.
Teilenummer
PAGBAO12-PP-AS
PAGBAO16-PP-AS
PAGBAO20-PP-AS
PAGBAO25-PP-AS
PAGBAO40-PP-AS
PAGBAO50-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Höhe H
(mm)
Masse
(kg)

-

1 4 Arbeitstage 12324230,50,06

-

1 4 Arbeitstage 16365036,80,09

-

1 4 Arbeitstage 20456044,50,16

-

1 4 Arbeitstage 255856740,31

199.94 €

1 17 Arbeitstage 408082,41080,91

326.26 €

1 17 Arbeitstage 5010013092,81,46

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support