Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Vorspannungsklasse (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 22000 | 52000 | 71,4 | G1 | V0 | 0,38 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 22000 | 52000 | 71,4 | G2 | V0 | 0,38 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 22000 | 52000 | 71,4 | G3 | V0 | 0,38 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 22000 | 52000 | 71,4 | G1 | V1 | 0,38 | ||
135.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 44 | 30 | 22000 | 52000 | 71,4 | G2 | V1 | 0,38 | ||
130.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 44 | 30 | 22000 | 52000 | 71,4 | G3 | V1 | 0,38 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 22000 | 52000 | 71,4 | G1 | V2 | 0,38 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 22000 | 52000 | 71,4 | G2 | V2 | 0,38 | ||
130.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 44 | 30 | 22000 | 52000 | 71,4 | G3 | V2 | 0,39 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 28000 | 67000 | 81,8 | G1 | V0 | 0,584 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 28000 | 67000 | 81,8 | G2 | V0 | 0,584 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 28000 | 67000 | 81,8 | G3 | V0 | 0,584 | ||
158.04 € | 1 | 17 Arbeitstage | 48 | 40 | 28000 | 67000 | 81,8 | G1 | V1 | 0,584 | ||
151.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 48 | 40 | 28000 | 67000 | 81,8 | G2 | V1 | 0,584 | ||
143.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 48 | 40 | 28000 | 67000 | 81,8 | G3 | V1 | 0,584 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 28000 | 67000 | 81,8 | G1 | V2 | 0,584 | ||
143.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 48 | 40 | 28000 | 67000 | 81,8 | G3 | V2 | 0,584 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 40000 | 80000 | 91,6 | G1 | V0 | 1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 40000 | 80000 | 91,6 | G2 | V0 | 1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 40000 | 80000 | 91,6 | G3 | V0 | 1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 40000 | 80000 | 91,6 | G1 | V1 | 1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 40000 | 80000 | 91,6 | G2 | V1 | 1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 40000 | 80000 | 91,6 | G3 | V1 | 1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 40000 | 80000 | 91,6 | G1 | V2 | 1 | ||
172.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 45 | 40000 | 80000 | 91,6 | G2 | V2 | 1 | ||
163.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 45 | 40000 | 80000 | 91,6 | G3 | V2 | 1 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Vorspannungsklasse(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften