Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Vorspannungsklasse (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 28000 | 72000 | 91,9 | G1 | V0 | 0,455 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 28000 | 72000 | 91,9 | G2 | V0 | 0,455 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 28000 | 72000 | 91,9 | G3 | V0 | 0,455 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 28000 | 72000 | 91,9 | G1 | V1 | 0,455 | ||
177.59 € | 1 | 17 Arbeitstage | 44 | 30 | 28000 | 72000 | 91,9 | G1 | V2 | 0,455 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 28000 | 72000 | 91,9 | G2 | V2 | 0,455 | ||
161.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 44 | 30 | 28000 | 72000 | 91,9 | G3 | V2 | 0,455 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 35300 | 93700 | 104,3 | G1 | V0 | 0,797 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 35300 | 93700 | 104,3 | G2 | V0 | 0,797 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 35300 | 93700 | 104,3 | G3 | V0 | 0,797 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 35300 | 93700 | 104,3 | G1 | V1 | 0,797 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 35300 | 93700 | 104,3 | G2 | V1 | 0,797 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 35300 | 93700 | 104,3 | G3 | V1 | 0,797 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 35300 | 93700 | 104,3 | G1 | V2 | 0,797 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 35300 | 93700 | 104,3 | G2 | V2 | 0,797 | ||
178.96 € | 1 | 17 Arbeitstage | 48 | 40 | 35300 | 93700 | 104,3 | G3 | V2 | 0,797 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 51000 | 113000 | 119,3 | G1 | V0 | 1,06 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 51000 | 113000 | 119,3 | G2 | V0 | 1,06 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 51000 | 113000 | 119,3 | G3 | V0 | 1,06 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 51000 | 113000 | 119,3 | G1 | V1 | 1,06 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 51000 | 113000 | 119,3 | G2 | V1 | 1,06 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 51000 | 113000 | 119,3 | G3 | V1 | 1,06 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 51000 | 113000 | 119,3 | G1 | V2 | 1,06 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 51000 | 113000 | 119,3 | G2 | V2 | 1,29 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 51000 | 113000 | 119,3 | G3 | V2 | 1,06 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Vorspannungsklasse(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften