Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KWSE25-HL-RROC-V1-G3 |
KWSE25-HL-RROC-V2-G3 |
KWSE30-HL-RROC-V1-G3 |
KWSE30-HL-RROC-V2-G3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 35300 | 93700 | 104,3 | V1 | 0,684 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 35300 | 93700 | 104,3 | V2 | 0,684 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 51000 | 113000 | 119,3 | V1 | 1,008 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 51000 | 113000 | 119,3 | V2 | 1,008 |
Loading...
Vorspannungsklasse(mm) | G3 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften