Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KWSE20-L-RROC-V1-G3 |
KWSE20-L-RROC-V2-G3 |
KWSE25-L-RROC-V1-G3 |
KWSE25-L-RROC-V2-G3 |
KWSE30-L-RROC-V2-G3 |
KWSE35-L-RROC-V1-G3 |
KWSE35-L-RROC-V2-G3 |
KWSE45-L-RROC-V1-G3 |
KWSE45-L-RROC-V2-G3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 30 | 28000 | 72000 | 91,9 | V1 | 0,574 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 30 | 28000 | 72000 | 91,9 | V2 | 0,574 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 36 | 35300 | 93700 | 104,3 | V1 | 1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 36 | 35300 | 93700 | 104,3 | V2 | 1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 42 | 51000 | 113000 | 119,3 | V2 | 1,408 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 48 | 70000 | 145000 | 138,9 | V1 | 1,91 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 48 | 70000 | 145000 | 138,9 | V2 | 1,91 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 60 | 98000 | 236000 | 174,3 | V1 | 4,01 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 60 | 98000 | 236000 | 174,3 | V2 | 4,01 |
Loading...
Vorspannungsklasse(mm) | G3 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften