Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KWSE20-RROC-V1-G3 |
KWSE20-RROC-V2-G3 |
KWSE25-RROC-V1-G3 |
KWSE25-RROC-V2-G3 |
KWSE30-RROC-V2-G3 |
KWSE35-RROC-V1-G3 |
KWSE35-RROC-V2-G3 |
KWSE45-RROC-V1-G3 |
KWSE45-RROC-V2-G3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 30 | 22000 | 52000 | 71,4 | V1 | 0,436 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 30 | 22000 | 52000 | 71,4 | V2 | 0,436 | ||
194.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 36 | 28000 | 67000 | 81,8 | V1 | 0,584 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 36 | 28000 | 67000 | 81,8 | V2 | 0,584 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 42 | 40000 | 80000 | 91,6 | V2 | 1,008 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 48 | 55000 | 102000 | 107,2 | V1 | 1,197 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 48 | 55000 | 102000 | 107,2 | V2 | 1,197 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 60 | 80000 | 174000 | 138,7 | V1 | 2,96 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 60 | 80000 | 174000 | 138,7 | V2 | 2,96 |
Loading...
Vorspannungsklasse(mm) | G3 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften