Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KWVE25-B-EC-UG-V1-G1 |
KWVE25-B-EC-UG-V1-G2 |
KWVE25-B-EC-UG-V1-G3 |
KWVE25-B-EC-UG-V1-G4 |
KWVE25-B-EC-UG-V2-G1 |
KWVE25-B-EC-UG-V2-G2 |
KWVE25-B-EC-UG-V2-G3 |
KWVE25-B-EC-UG-V2-G4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vorspannungsklasse (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G4 | V2 |
Loading...
Breite - Führungsschiene(mm) | 73 | [H] Höhe - Montage(mm) | 33 | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) | 12500 |
---|---|---|---|---|---|
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) | 22200 | Länge L(mm) | 58,2 | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewicht(kg) | 0,446 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorspannungsklasse(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften