Führungswagen für Profilschienen / KWVE-E / rostfreier Stahl / unbefettet / kurzer Wagen / vierreihig / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KWVE25-B-EC-UG-RROC-V2-G3

Teilenummer
KWVE25-B-EC-UG-RROC-V2-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 73 [H] Höhe - Montage(mm) 33 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 12500
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 22200 Länge L(mm) 58,2 Vorspannungsklasse(mm) G3
Genauigkeitsklasse(mm) V2 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewicht(kg) 0,446 Zolltarifgewichtseinheit kg

Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / KWVE-E / rostfreier Stahl / unbefettet / kurzer Wagen / vierreihig / Präzisionsklasse wählbar, die Teilenummer ist KWVE25-B-EC-UG-RROC-V2-G3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KWVE25-B-EC-UG-RROC-V2-G3.

Technischer Support