Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | Länge L (mm) | Vorspannungsklasse (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 13100 | 27000 | 71,4 | G1 | V0 | 0,31 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 13100 | 27000 | 71,4 | G2 | V0 | 0,31 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 13100 | 27000 | 71,4 | G3 | V0 | 0,31 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 13100 | 27000 | 71,4 | G4 | V0 | 0,31 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 13100 | 27000 | 71,4 | G1 | V1 | 0,31 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 13100 | 27000 | 71,4 | G2 | V1 | 0,31 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 13100 | 27000 | 71,4 | G3 | V1 | 0,362 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 13100 | 27000 | 71,4 | G4 | V1 | 0,31 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 13100 | 27000 | 71,4 | G1 | V2 | 0,31 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 13100 | 27000 | 71,4 | G2 | V2 | 0,31 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 13100 | 27000 | 71,4 | G3 | V2 | 0,31 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 13100 | 27000 | 71,4 | G4 | V2 | 0,31 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 33 | 17900 | 37000 | 83,3 | G1 | V0 | 0,504 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 33 | 17900 | 37000 | 83,3 | G2 | V0 | 0,504 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 33 | 17900 | 37000 | 83,3 | G3 | V0 | 0,504 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 33 | 17900 | 37000 | 83,3 | G4 | V0 | 0,504 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 33 | 17900 | 37000 | 83,3 | G1 | V1 | 0,504 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 33 | 17900 | 37000 | 83,3 | G2 | V1 | 0,504 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 33 | 17900 | 37000 | 83,3 | G3 | V1 | 0,504 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 33 | 17900 | 37000 | 83,3 | G4 | V1 | 0,504 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 33 | 17900 | 37000 | 83,3 | G1 | V2 | 0,504 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 33 | 17900 | 37000 | 83,3 | G2 | V2 | 0,504 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 33 | 17900 | 37000 | 83,3 | G3 | V2 | 0,504 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 33 | 17900 | 37000 | 83,3 | G4 | V2 | 0,504 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Länge L(mm)
Vorspannungsklasse(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften