Führungswagen für Profilschienen / RWU35-E-HL / Rollenumlauf / hoher, langer Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU35-E-HL-V1-G0
RWU35-E-HL-V1-G1
RWU35-E-HL-V1-G2
RWU35-E-HL-V1-G3
RWU35-E-HL-V2-G0
RWU35-E-HL-V2-G2
RWU35-E-HL-V2-G3
RWU35-E-HL-V3-G0
RWU35-E-HL-V3-G1
RWU35-E-HL-V3-G2
RWU35-E-HL-V4-G0
RWU35-E-HL-V4-G1
RWU35-E-HL-V4-G2
RWU35-E-HL-V4-G3
RWU35-E-HL-V5-G0
RWU35-E-HL-V5-G1
RWU35-E-HL-V5-G2
RWU35-E-HL-V5-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

-

1 4 Arbeitstage G0V12,017

-

1 4 Arbeitstage G1V12,017

260.92 €

1 17 Arbeitstage G2V12,017

-

1 4 Arbeitstage G3V12,017

-

1 4 Arbeitstage G0V22,017

-

1 4 Arbeitstage G2V22,017

-

1 4 Arbeitstage G3V22,017

-

1 4 Arbeitstage G0V32,14

287.05 €

1 17 Arbeitstage G1V32,14

260.92 €

1 17 Arbeitstage G2V32,14

-

1 4 Arbeitstage G0V42,017

-

1 4 Arbeitstage G1V42,017

-

1 4 Arbeitstage G2V42,017

-

1 4 Arbeitstage G3V42,017

-

1 4 Arbeitstage G0V52,017

-

1 4 Arbeitstage G1V52,017

-

1 4 Arbeitstage G2V52,017

-

1 4 Arbeitstage G3V52,017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 70 [H] Höhe - Montage(mm) 55 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 70000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 175000 Länge L(mm) 148,7 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support