Führungswagen für Profilschienen / RWU35-E-H-RROC / rostfreier Stahl / Rollenumlauf / hoher Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RWU35-E-H-RROC-V3-G2

Teilenummer
RWU35-E-H-RROC-V3-G2
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 70 [H] Höhe - Montage(mm) 55 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 59000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 140000 Länge L(mm) 122,9 Vorspannungsklasse(mm) G2
Genauigkeitsklasse(mm) V3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewicht(kg) 1,67 Zolltarifgewichtseinheit kg

Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / RWU35-E-H-RROC / rostfreier Stahl / Rollenumlauf / hoher Wagen, die Teilenummer ist RWU35-E-H-RROC-V3-G2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RWU35-E-H-RROC-V3-G2.

Technischer Support