Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vorspannungsklasse (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | G0 | V1 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G1 | V1 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G2 | V1 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G3 | V1 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G0 | V2 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G1 | V2 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G2 | V2 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G3 | V2 | 4,026 | kg | ||
392.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | G0 | V3 | 4 | kg | ||
360.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | G1 | V3 | 4 | kg | ||
342.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | G2 | V3 | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G3 | V3 | 4 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G0 | V4 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G1 | V4 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G2 | V4 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G3 | V4 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G0 | V5 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G1 | V5 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G2 | V5 | 4,026 | kg | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G3 | V5 | 4,026 | kg |
Loading...
Breite - Führungsschiene(mm) | 120 | [H] Höhe - Montage(mm) | 60 | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) | 114000 |
---|---|---|---|---|---|
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) | 285000 | Länge L(mm) | 178,3 | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorspannungsklasse(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften