Spannlager / E□□-KLL / einreihig / beidseitig L-Dichtung / KLL / Exzenterspannring

Spannlager / E□□-KLL / einreihig / beidseitig L-Dichtung / KLL / Exzenterspannring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 50 mm / [Außendurchmesser] 47 - 90 mm / [Breite] 34.1 - 49.2 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Spannlager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 20 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 90 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 34.1 und 49.2 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E20-XL-KLL
E25-XL-KLL
E30-XL-KLL
E35-XL-KLL
E40-XL-KLL
E45-XL-KLL
E50-XL-KLL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

27.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204734,112800660012800660043,70,2

28.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255234,914000780014000780044,50,25

-

1 4 Arbeitstage 306236,51950011300195001130048,50,39

42.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 357237,72750015300275001530051,30,56

-

1 4 Arbeitstage 408042,93450019800345001980056,50,76

-

1 4 Arbeitstage 458542,93450020400345002040056,50,85

63.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 509049,23750023200375002320062,81

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial / Axial RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support