Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 40 | 25 | 0,097 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 40 | 25 | 0,088 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 31 | 0,154 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 52 | 34,1 | 0,193 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 62 | 38,1 | 0,3 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 72 | 42,9 | 0,454 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 49,2 | 0,609 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 85 | 49,2 | 0,637 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 51,6 | 0,747 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften