Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STRS153401-1-5X4-F2 |
STRS153401-1-6X5-F2 |
STRS153401-1-8X6.5-F2 |
STRS153401-1-9X7.5-F2 |
STRS153401-1-12X10-F2 |
STRS153401-1-12X12-F2 |
STRS153401-1-14X11-F2 |
STRS153401-1-16X12-F2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25 | 4 Arbeitstage | 5 | 4 | 0,007 | ||
- | 25 | 4 Arbeitstage | 6 | 5 | 0,009 | ||
- | 25 | 4 Arbeitstage | 8 | 6,5 | 0,019 | ||
- | 25 | auf Anfrage | 9 | 7,5 | 0,024 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 10 | 0,043 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 12 | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11 | 0,055 | ||
- | 25 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 0,069 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften