Keilrippenriemen, mehrrippig

Keilrippenriemen, mehrrippig
· Extrem ruhiger und kühler Lauf
· Sehr hohe Leistung pro Rippe
· Lange Lebensdauer dank der hohen Leistungskapazität
· Verbesserte Leistung auf Rückenspannrollen
· Kleineres Antriebspaket
· Unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen
· Statisch leitfähig (ISO 1813) und erfüllt somit die Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EG – ATEX (außer beim PK-Profil)
· Temperaturbereich:
· -30°C bis +60°C (PJ, PL, PM)
· -50°C bis +120°C (PK) (EPDM-Mischung)

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PJ 813/3
PJ 813/19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Anzahl der Rippen

7.10 €

1 12 Arbeitstage 24.04 Stk.

54.74 €

1 12 Arbeitstage 8.019 Stk.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Temperaturbereich (max.)(°C) 60 Länge 813
Steigung 2.34 Profil PJ Höhe(mm) 3.5
Werkstoff Mischung aus Elastomer Zolltarifnummer 40103100

Technischer Support