Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 19 | 2 | 7316570437607 | ||
0.54 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 21 | 2 | 7316571097046 | ||
9.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 135 | 50.0 | 7316571140766 | ||
0.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 24 | 3 | 7316570997163 | ||
13.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 145 | 55.0 | 7316570253993 | ||
16.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 155 | 56.0 | 7316570310313 | ||
0.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 26 | 3 | 7316570833294 | ||
20.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | 130 | 170 | 70 | 7316570111460 | ||
0.66 € | 10 | 17 Arbeitstage | 15 | 28 | 3 | 7316570192643 | ||
36.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | 200 | 97.0 | 7316571472126 | ||
0.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17 | 30 | 4 | 7316570981704 | ||
0.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 35 | 5 | 7316577739797 | ||
0.81 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 42 | 7 | 7316570045987 | ||
0.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 47 | 8 | 7316570853407 | ||
1.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 52 | 9 | 7316570032246 | ||
1.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 60 | 11 | 7316570269802 | ||
1.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 65 | 13 | 7316577009852 | ||
1.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 70 | 14 | 7316577302441 | ||
2.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 78 | 17 | 7316577296979 | ||
2.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 85 | 22 | 7316570967685 | ||
2.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 90 | 23.0 | 7316570778274 | ||
3.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 95 | 25.0 | 7316570981148 | ||
4.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 100 | 30.0 | 7316570792225 | ||
6.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 110 | 28.0 | 7316570322361 | ||
7.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 120 | 39.0 | 7316577742551 |
Loading...
Material | Federstahl gehärtet | Gewicht(g) | 1 | Mantel/Oberfläche | poliert |
---|---|---|---|---|---|
Serie | AS | Zolltarifnummer | 84829900 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
GTIN/EAN
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften