Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YAR 205-100-2RF/HV |
YAR 206-103-2RF/HV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | Breite2 in mm | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | 52 | 34.1 | 168.0 | 15 | 7316570130829 | ||
128.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30.162 | 62 | 38.1 | 274.0 | 18 | 7316570473940 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Rostfreier Stahl | Temperaturbereich in °C, von | -45,000 °C | Temperaturbereich in °C, bis | 150,000 °C |
---|---|---|---|---|---|
Käfigmaterial | Kunststoff | Spannlager montieren | Gewindestifte | Abdichtung | 2RF |
Art | nachschmierbar | Dichtungsmaterial | FDA-Gummi/rostfreier Stahl | Serie | YAR…-2RF |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Gewicht(g)
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften