Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagerkugeln | Art der Befestigungslöcher | Abdichtung | Dichtungsmaterial | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Lager | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | - | Faden | 2F | NBR/Stahlblech | 7316574722396 | M5 | FY…LF | Loslager | 1200 | ||
102.36 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | - | Faden | 2F | NBR/Stahlblech | 7316574722433 | M6 | FY…LF | Loslager | 2431 | ||
56.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | Stahl | Langloch | 2F | NBR/Stahlblech | 7316574718795 | ohne | SY…LF | Loslager | 1120 | ||
62.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Stahl | Langloch | 2F | NBR/Stahlblech | 7316574718818 | ohne | SY…LF | Loslager | 1935 | ||
69.16 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Stahl | Langloch | 2F | NBR/Stahlblech | 7316574718870 | ohne | SY…LF | Loslager | 1935 | ||
76.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | Stahl | Langloch | 2F | NBR/Stahlblech | 7316574718993 | ohne | SY…LF | Loslager | 2360 | ||
86.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | Stahl | Langloch | 2F | NBR/Stahlblech | 7316574719006 | ohne | SY…LF | Loslager | 2754 | ||
140.11 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | Stahl | Langloch | 2F | NBR/Stahlblech | 7316574719020 | ohne | SY…LF | Loslager | 3620 | ||
221.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Stahl | Langloch | Doppellippendichtung | NBR/Stahlblech | 7316574241804 | ohne | SYNT…F | Festlager | 3800 | ||
221.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Stahl | Langloch | Doppellippendichtung | NBR/Stahlblech | 7316574267651 | ohne | SYNT…L | Loslager | 3800 | ||
231.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Stahl | Langloch | Labyrinthdichtung | Stahlplatte | 7316574267781 | ohne | SYNT…FTS | Festlager | 3900 | ||
236.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | Stahl | Langloch | Doppellippendichtung | NBR/Stahlblech | 7316574304776 | ohne | SYNT…F | Festlager | 4500 | ||
248.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | Stahl | Langloch | Doppellippendichtung | Stahlplatte | 7316574443222 | ohne | SYNT…FTS | Festlager | 4500 | ||
236.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | Stahl | Langloch | Doppellippendichtung | NBR/Stahlblech | 7316574443215 | ohne | SYNT…L | Loslager | 4120 | ||
248.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | Stahl | Langloch | Labyrinthdichtung | Stahlplatte | 7316574443277 | ohne | SYNT…LTS | Loslager | 4500 | ||
301.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | Stahl | Langloch | Doppellippendichtung | Stahlplatte | - | ohne | SYNT… LTS | Loslager | 5800 | ||
465.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | Stahl | Langloch | Labyrinthdichtung | Stahlplatte | 7316574443321 | ohne | SYNT…FTS | Festlager | 8500 | ||
524.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 70 | Stahl | Langloch | Doppellippendichtung | NBR/Stahlblech | 7316574323319 | ohne | SYNT…F | Festlager | 11000 | ||
723.99 € | 1 | auf Anfrage | 70 | Stahl | Langloch | Labyrinthdichtung | Stahlplatte | 7316574448272 | ohne | SYNT…FTS | Festlager | 11000 | ||
524.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | Stahl | Langloch | Doppellippendichtung | NBR/Stahlblech | 7316574448210 | ohne | SYNT…L | Loslager | 11000 | ||
620.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | Stahl | Langloch | Labyrinthdichtung | Stahlplatte | 7316574273058 | ohne | SYNT…FTS | Festlager | 11600 | ||
620.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | Stahl | Langloch | Doppellippendichtung | Stahlplatte | - | ohne | SYNT…LTS | Loslager | 11600 | ||
1,303.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | Stahl | Langloch | Doppellippendichtung | NBR/Stahlblech | 7316574616541 | ohne | SYNT…F | Festlager | 15000 |
Loading...
Spannlager montieren | ConCentra- Stufenmanschette | Gehäusematerial | graues Gusseisen | Zolltarifnummer | 84832000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagerkugeln
Art der Befestigungslöcher
Abdichtung
Dichtungsmaterial
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
Lager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften