Riemenspannungs-Messgerät / SONIC 508 C

Riemenspannungs-Messgerät / SONIC 508 C
· Geeignet für Keilrippenriemen, Keilriemen und Synchronriemen
· CE geprüft
· RoHS 2-konform: Das Gerät erfüllt die europäische Richtlinie (2002/95/EG) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
· Batterien: 2 x AAA
· Messbereich: 10 bis 5 000 Hz
· Messgenauigkeit: ± 1%
· Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm
· Doppelanzeige möglich (Newton und/oder Hz)
· Neuer Sensortyp: flexibler Flachsensor (im Standardumfang enthalten – PN 7420-00205)
· Gewicht, Breite und Trumlänge von bis zu 40 verschiedenen Antriebssystemen können gespeichert werden
· Die automatische Verstärkungsanpassung eliminiert automatisch Hintergrundgeräusche
· Sensor mit Anschlusskabel und induktiver Sensor sind auf Anfrage erhältlich
· Kompakte Ausführung (H 160 x T 26 x B 59mm)
· Einsatz- und Lagertemperaturbereich:
· 10°C bis +50°C (kondensationsfrei)

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SONIC 508 C

Teilenummer
SONIC 508 C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

481.04 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Weight(g) 27.0 Customs tariff number 90318080

Sie befinden sich auf der Seite für Riemenspannungs-Messgerät / SONIC 508 C, die Teilenummer ist SONIC 508 C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SONIC 508 C.

Technischer Support