Zahnriemen / GT8M / Zugstrang Stahl / offen

Zahnriemen / GT8M / Zugstrang Stahl / offen
· Hohe Positionierungsgenauigkeit und damit optimal für alle Anwendungen mit wiederholten Bewegungen
· Längenstabilität durch den Einsatz hochmoduliger Zugträger
· Einfache Montage mit Klemmvorrichtungen.Wartungsfrei: kein Nachspannen, keine Schmierung erforderlich
· Einzigartige Produktionsmethode mit geradem Schnitt: Zugträger senkrecht zu den Riemenzähnen
· Temperaturbereich:
· -30°C bis +100°C (PowerGrip™)
· -54°C bis +85°C (Poly Chain®)

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LL GT 8MR 85 STEEL-[1-30/1]

Teilenummer
LL GT 8MR 85 STEEL-[1-30/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)

-

120 12 Arbeitstage 1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Werkstoff - Zugstrang Stahl [B] Nennbreite(mm) 85

Technischer Support