Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff - Zugstrang | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00019 | 40 | 14 | 5412571336818 | 427.0 | ||
157.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | Stahl | 40 | 14 | 5412571336825 | 605.0 | ||
49.66 € | 30 | 7 Arbeitstage | 00019 | 30 | 8 | 5412571336832 | 202.0 | ||
160.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00019 | 55 | 14 | 5412571336849 | 584.0 | ||
7.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00019 | 6 | 5 | 5412571336856 | 24.0 | ||
11.27 € | 30 | 12 Arbeitstage | 00019 | 9 | 5 | - | 40.0 | ||
18.69 € | 30 | 12 Arbeitstage | 00019 | 15 | 5 | 5412571336870 | 61.0 | ||
10.02 € | 30 | 12 Arbeitstage | Stahl | 6 | 5 | 5412571336887 | 31.0 | ||
14.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | Stahl | 9 | 5 | - | 43.0 | ||
24.32 € | 30 | 12 Arbeitstage | Stahl | 15 | 5 | 5412571336900 | 75.0 | ||
16.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00019 | 10 | 8 | 5412571336917 | 67.0 | ||
24.68 € | 30 | 12 Arbeitstage | 00019 | 15 | 8 | 5412571336924 | 100.0 | ||
33.20 € | 30 | 12 Arbeitstage | 00019 | 20 | 8 | 5412571336931 | 135.0 | ||
21.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | Stahl | 10 | 8 | 5412571336948 | 73.0 | ||
32.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | Stahl | 15 | 8 | 5412571336955 | 109.0 | ||
43.20 € | 30 | 12 Arbeitstage | Stahl | 20 | 8 | 5412571336962 | 146.0 | ||
64.74 € | 30 | 12 Arbeitstage | Stahl | 30 | 8 | 5412571336979 | 222.0 | ||
215.74 € | 30 | 12 Arbeitstage | Stahl | 55 | 14 | 5412571336986 | 855.0 | ||
12.34 € | 30 | 12 Arbeitstage | 00019 | 9 | 3 | 5412571336993 | 27.0 | ||
246.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00019 | 85 | 14 | 5412571337006 | 911.0 | ||
31.21 € | 30 | 12 Arbeitstage | 00019 | 25 | 5 | 5412571337013 | 103.0 | ||
82.51 € | 30 | 12 Arbeitstage | 00019 | 50 | 8 | 5412571337020 | 337.0 | ||
139.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00019 | 85 | 8 | 5412571337037 | 616.0 | ||
183.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | Stahl | 85 | 8 | 5412571337044 | 636.0 | ||
40.37 € | 30 | 12 Arbeitstage | Stahl | 25 | 5 | 5412571337051 | 142.0 | ||
108.16 € | 30 | 12 Arbeitstage | Stahl | 50 | 8 | 5412571337068 | 370.0 | ||
334.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | Stahl | 85 | 14 | 5412571337075 | 1330.0 | ||
7.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00019 | 6 | 3 | 5412571337082 | 18.0 | ||
18.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00019 | 15 | 3 | 5412571337105 | 45.0 | ||
451.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | Stahl | 115 | 14 | 5412571337129 | 1756.0 | ||
24.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00019 | 20 | 3 | - | 61.0 | ||
16.39 € | 30 | 12 Arbeitstage | Stahl | 10 | 5 | 5412571337600 | 50.0 | ||
12.52 € | 30 | 12 Arbeitstage | 00019 | 10 | 5 | 5412571337617 | 41 | ||
32.42 € | 30 | 12 Arbeitstage | Stahl | 20 | 5 | - | 2810.0 | ||
16.39 € | 30 | 12 Arbeitstage | 00019 | 12 | 3 | - | 32.0 | ||
101.59 € | 30 | 12 Arbeitstage | 00021 | 55 | 14 | - | 113.0 | ||
5.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00019 | 4.2 | 3 | - | 16.0 | ||
62.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00019 | 50 | 5 | - | 350.0 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperature range (min.)(°C) | -54 | Temperature range (max.) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Roll length | 30 m | Customs tariff number | 40103900 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Zugstrang
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften