Keilrippenriemen, mehrrippig, Conti-V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PL 3124/22

Teilenummer
PL 3124/22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

353.57 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Temperaturbereich (max.)(°C) 80 Länge(mm) 3124
Höhe(mm) 9 Einteilung 4.7 Spannungsglieder Polyesterkabel
Profil PL Anzahl der Rippen(Stck) 22 Werkstoff Mischung aus Elastomer
Zolltarifnummer 40103900 Gewicht(g) 2631

Sie befinden sich auf der Seite für Keilrippenriemen, mehrrippig, Conti-V, die Teilenummer ist PL 3124/22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL 3124/22.

Technischer Support