Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2,5X2-FKM80 |
33,7X3,5-FKM80 |
94X3,5-FKM80 |
186X3-FKM80 |
67189906 |
67196381 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Materialstärke in mm | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 134 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 2,5 | 2 | 0.082 | |
2.49 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 33,7 | 3.5 | 2.08 | |
3.23 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 3.5 | 5.452 | |
4.13 € | 6 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 186 | 3 | 7.765 | |
10.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | 3.5 | 16.971 | |
0.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 1 | 0.085 |
Loading...
Werkstoff | Fluorkautschuk | Temperaturbereich | -15 bis + 200 °C. | Werkstoff | FKM |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 39269097 | Härte in Shore | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Materialstärke in mm
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften