Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Spannungsglieder | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Glaskabel | 40103500 | 257 | ||
133.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Aramid | 40103500 | 230 | ||
65.36 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Glaskabel | 40103500 | 288 | ||
67.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Glaskabel | 40103500 | 309 | ||
40.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Glaskabel | 40103500 | 194 | ||
176.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Aramid | 40103500 | 330 | ||
42.16 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Glaskabel | 40103500 | 204 | ||
74.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | 34 | Aramid | 40103500 | 206 | ||
49.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Glaskabel | 40103600 | 254.00002 | ||
81.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Aramid | 40103500 | 117 | ||
156.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Aramid | 40103500 | 259 | ||
102.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Aramid | 40103500 | 165 | ||
115.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Aramid | 40103500 | 185 | ||
81.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Aramid | 40103500 | 146 | ||
183.34 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Aramid | 40103500 | 325 | ||
116.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Aramid | 40103500 | 209 | ||
138.64 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Aramid | 40103500 | 223 | ||
139.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Aramid | 40103500 | 243 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperaturbereich (min.)(°C) | -20 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Einteilung(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Spannungsglieder
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften