Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff - Riemen | [B] Nennbreite (mm) | Temperaturbereich (max.) | Einteilung (mm) | Spannungsglieder | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 4 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 1 | ||
4.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 4 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 1 | ||
3.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 4 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 1 | ||
5.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 4 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 1 | ||
7.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 4 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 4 | ||
4.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 5 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 2 | ||
7.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 6 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 2 | ||
7.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 7 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 1 | ||
9.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 8 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 2 | ||
10.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 8 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 3 | ||
9.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 9 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 2 | ||
9.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 9 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 2 | ||
10.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 9 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 2 | ||
11.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 9 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 3 | ||
10.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 9 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 4 | ||
11.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 9 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 5 | ||
12.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 9 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 5 | ||
27.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 10 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 14 | ||
11.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 10 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 3 | ||
12.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 10 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 4 | ||
27.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 10 | 80 | 10 | Stahl | 39269097 | 63 | ||
27.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 10 | 80 | 10 | Stahl | 39269097 | 64 | ||
29.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 10 | 80 | 10 | Stahl | 39269097 | 70 | ||
16.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 12 | 80 | 5 | Stahl | 39269097 | 24 | ||
12.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 12 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 3 | ||
13.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 12 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 4 | ||
14.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 12 | 80 | 2.5 | Stahl | 40103900 | 5 | ||
29.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 12 | 80 | 5 | Stahl | 39269097 | 38 | ||
11.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 12 | 80 | 5 | Stahl | 39269097 | 12 | ||
33.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 12 | 80 | 10 | Stahl | 39269097 | 84 | ||
24.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 15 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 15 | ||
13.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 15 | 80 | 5 | Stahl | 39269097 | 15 | ||
16.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 16 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 3 | ||
16.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 16 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 4 | ||
16.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 16 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 5 | ||
17.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 16 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 6 | ||
17.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 16 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 6 | ||
17.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 16 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 7 | ||
19.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 16 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 8 | ||
21.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 16 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 10 | ||
26.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 16 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 12 | ||
26.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 16 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 13 | ||
29.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 16 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 18 | ||
19.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 17 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 6 | ||
28.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 17 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 17 | ||
45.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 17 | 80 | 10 | Stahl | 39269097 | 120 | ||
49.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 28 | ||
18.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 3 | ||
18.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 3 | ||
18.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 4 | ||
18.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 4 | ||
18.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 4 | ||
18.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 5 | ||
18.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 5 | ||
18.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 6 | ||
18.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 6 | ||
19.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 6 | ||
18.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 7 | ||
19.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 7 | ||
20.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | PU | 20 | 80 | 2.5 | Stahl | 39269097 | 7 |
Loading...
Temperaturbereich (min.) | -25 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Riemen
[B] Nennbreite(mm)
Temperaturbereich (max.)
Einteilung(mm)
Spannungsglieder
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften