Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Einteilung (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | 5 | 39269097 | 11 | ||
7.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 10 | 39269097 | 25 | ||
4.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 5 | 39269097 | 5 | ||
5.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 10 | 39269097 | 15 | ||
18.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 29 | ||
6.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 4 | ||
6.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 5 | ||
6.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 5 | ||
8.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 9 | ||
10.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 12 | ||
11.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 16 | ||
11.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 14 | ||
3.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 2 | ||
14.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 16 | ||
14.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 16 | ||
17.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 19 | ||
19.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 20 | ||
20.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 21 | ||
4.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 2 | ||
5.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 2 | ||
5.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 2 | ||
23.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 26 | ||
5.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 3 | ||
5.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 3 | ||
5.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 3 | ||
5.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 3 | ||
5.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 3 | ||
5.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 4 | ||
6.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 5 | ||
6.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 5 | ||
6.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 6 | ||
6.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 6 | ||
6.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 6 | ||
6.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 6 | ||
6.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 6 | ||
7.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 7 | ||
9.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 9 | ||
9.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 11 | ||
9.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 11 | ||
9.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 39269097 | 11 | ||
5.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 | 5 | 39269097 | 7 | ||
6.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 | 5 | 39269097 | 7 | ||
6.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 | 5 | 39269097 | 7 | ||
11.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 40103500 | 35 | ||
23.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 38 | ||
8.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 6 | ||
8.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 7 | ||
8.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 7 | ||
12.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 16 | ||
14.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 21 | ||
4.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 2 | ||
18.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 21 | ||
18.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 21 | ||
20.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 24 | ||
23.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 26 | ||
25.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 28 | ||
6.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 3 | ||
6.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 3 | ||
6.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 3 | ||
29.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 34 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Temperaturbereich (min.) | -25 | Temperaturbereich (max.) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsglieder | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Einteilung(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften