Solid-State-Schalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M/50/EAN/2V
M/50/EAN/5V
M/50/EAN/CP
M/50/EAP/2V
M/50/EAP/5U
M/50/EAP/5V
M/50/EAP/10U
M/50/EAP/10V
M/50/EAP/CC
M/50/EAP/CP
M/50/EXP/5V
M/50/IOP/5V
M/50/IOP/CP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Elektrischer Anschluss Standard Betrieb

61.70 €

1 5 Arbeitstage -20 - 80-EN 60947-5-2Halbleiter Schließer PNP/NPN

65.75 €

1 5 Arbeitstage -20 - 80-EN 60947-5-2Halbleiter Schließer PNP/NPN

87.55 €

1 5 Arbeitstage -20 - 80M8 SteckerEN 60947-5-2Halbleiter Schließer PNP/NPN

32.55 €

1 5 Arbeitstage -20 - 80-EN 60947-5-2Halbleiter Schließer PNP/NPN

35.30 €

1 5 Arbeitstage -20 - 80-EN 60947-5-2Halbleiter Schließer PNP/NPN

35.30 €

1 5 Arbeitstage -20 - 80-EN 60947-5-2Halbleiter Schließer PNP/NPN

41.17 €

1 5 Arbeitstage -20 - 80-EN 60947-5-2Halbleiter Schließer PNP/NPN

41.17 €

1 5 Arbeitstage -20 - 80-EN 60947-5-2Halbleiter Schließer PNP/NPN

37.13 €

1 5 Arbeitstage -20 - 80M12 SteckerEN 60947-5-2Halbleiter Schließer PNP/NPN

35.30 €

1 5 Arbeitstage -20 - 80M8 SteckerEN 60947-5-2Halbleiter Schließer PNP/NPN

86.20 €

1 5 Arbeitstage -20 - 50-EN 60947-5-2Halbleiter Schließer PNP/NPN

55.47 €

1 5 Arbeitstage -40 - 80-IEC 61131-9-

61.07 €

1 5 Arbeitstage -40 - 80M8 SteckerIEC 61131-9-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzklasse IP67 Bereich M/50 Spannung 10 - 30 V DC

Technischer Support