Reed-Schalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M/50/LSU/2V
M/50/LSU/5U
M/50/LSU/5V
M/50/LSU/10V
M/50/LSU/CP
M/50/RAC/5V
QM/32/2
QM/32/5
QM/32/10
QM/32/P
TM/50/RAU/2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich Betriebstemperaturbereich
(°C)
Elektrischer Anschluss Standard Spannung

28.03 €

1 5 Arbeitstage M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

31.68 €

1 5 Arbeitstage M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

31.68 €

1 5 Arbeitstage M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

38.22 €

1 5 Arbeitstage M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

31.68 €

1 5 Arbeitstage M/50-20 - 80M8 SteckerEN 60947-5-210 - 60 V AC/DC

45.90 €

1 5 Arbeitstage M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

35.80 €

1 5 Arbeitstage QM/32-20 - 80--10 - 240 V AC/DC

41.69 €

1 5 Arbeitstage QM/32-20 - 80--10 - 240 V AC/DC

52.24 €

1 5 Arbeitstage QM/32-20 - 80--10 - 240 V AC/DC

37.96 €

1 5 Arbeitstage QM/32-20 - 80M12-Steckverbinder-10 - 240 V AC/DC

53.05 €

1 5 Arbeitstage M/50-20 - 150-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzklasse IP66 Betrieb Reed Schließer

Technischer Support