Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (℃) | Schutzklasse | Bereich | Durchmesser des Zylinders Länge (mm) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
425.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
348.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
352.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
357.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
362.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
415.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
498.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
426.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
345.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
348.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
353.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
359.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
366.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
555.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
432.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
449.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
600.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
524.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
535.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
550.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
591.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 32 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 32 | G1/8 | ||
598.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 32 | G1/8 | ||
606.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 32 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
684.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
687.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
691.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
701.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
671.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(Stab) | 2 - 8 | Endabdeckungen | Eloxiertes Aluminium | Serie | IVAC |
---|---|---|---|---|---|
Standard | VDMA 24 562 | Dämpfung | Einstellbare Dämpfung | Spannung | 24 V DC |
Betrieb | Doppeltwirkend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzklasse
Bereich
Durchmesser des Zylinders Länge(mm)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften