Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3033502801 |
X3037502801 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Korpus | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | PA6 | ||
279.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zink |
Loading...
Maximaler Betriebsdruck(Stab) | 10 | Betriebsdruckbereich(Stab) | 0 - 10 | Bereich | Super X |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0 - 70 | Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 32 - 158 | Endabdeckungen | Glasgefülltes Nylon |
Flüssigkeits-Temperaturbereich(°C) | 0 - 70 | Anschlussgröße | G1/8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Korpus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften