Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Korpus | Gewindeausführung | Funktion | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | - | - | 2/3 | 1/8" NPT | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | PA6 | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | NC | 2/3 | G1/4 | ||
138.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
133.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
85.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
86.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zink | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
113.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
232.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
260.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
181.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
104.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
89.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
142.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
122.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
124.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
186.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/8 | ||
132.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/4 | ||
166.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/4 | ||
141.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/4 | ||
158.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/4 | ||
213.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/4 | ||
218.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | - | 2/5 | G1/4 | ||
161.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | APB | 3/5 | G1/8 | ||
158.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zink | BSPP | APB | 3/5 | G1/8 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(Stab) | 0 - 10 | Bereich | Super X | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0 - 70 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 32 - 158 | Endabdeckungen | Glasgefülltes Nylon | Flüssigkeits-Temperaturbereich(°C) | 0 - 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Korpus
Gewindeausführung
Funktion
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften