Scharniere, abnehmbar, Aluminiumprofile / Flächenelemente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2294-72-82-A-C-EL
2294-72-162-A-C-EL
2294-86-82-I-C-EL
2294-86-162-I-C-EL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l3 l4 l5 m1 m2 m3 m4 Typ m1_1 l1 (Typ A) l2 l1 (Typ I) Gewicht
(g)

19.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4036-40.842--A. Äußere Scharnierflügel-7282-62.0

25.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 8036-40.8-5032A. Äußere Scharnierflügel-72162-107.0

19.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 40-43-42--I. Innere Scharnierflügel55-828665.0

26.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 80-43--5032I. Innere Scharnierflügel55-16286113.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d1 6.6 d2 14 s 3.5
Oberflächenbehandlung EL. eloxiert. naturfarben Identifikationsnummer. C. mit versenkten Löchern

Technischer Support