Röhrengriffe / GN 333.6 / Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
333.6-28-200
333.6-28-250
333.6-28-300
333.6-28-400
333.6-28-500
333.6-28-600
333.7-28-200
333.7-28-250
333.7-28-300
333.7-28-400
333.7-28-500
333.7-28-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b3 b4 Gewicht
(g)
Länge l

112.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5066605.0200

114.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5066670.0250

115.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5066730.0300

118.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5066845.0400

121.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5066980.0500

125.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50661060.0600

100.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --514.0200

101.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --560.0250

103.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --626.0300

106.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --766.0400

109.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --881.0500

113.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --990.0600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d 15 h1 50 h2 66
b1 25 b2 14 RoHS Ja
Durchmesser des Griffs d1 28 Faden M 8

Technischer Support