Edelstahl-Flügelschrauben

Edelstahl-Flügelschrauben
  • Mengenrabatt
Diese Edelstahl-Flügelschrauben von GANTER sind ein Muss in jedem Materiallager. Die Edelstahl-Flügelschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
433-A4-20-M4-6-MT
433-A4-20-M4-10-MT
433-A4-26-M5-10-MT
433-A4-26-M5-16-MT
433-A4-26-M6-16-MT
433-A4-26-M6-20-MT
433-A4-26-M6-25-MT
433-A4-34-M6-16-MT
433-A4-34-M6-20-MT
433-A4-34-M6-25-MT
433-A4-34-M6-30-MT
433-A4-34-M8-16-MT
433-A4-34-M8-20-MT
433-A4-34-M8-25-MT
433-A4-34-M8-30-MT
433-NI-20-M4-6-MT
433-NI-20-M4-10-MT
433-NI-26-M5-16-MT
433-NI-26-M6-16-MT
433-NI-26-M6-20-MT
433-NI-26-M6-25-MT
433-NI-34-M6-16-MT
433-NI-34-M6-20-MT
433-NI-34-M6-25-MT
433-NI-34-M6-30-MT
433-NI-34-M8-16-MT
433-NI-34-M8-20-MT
433-NI-34-M8-25-MT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser des Griffs d1 Thema d2 h1 h2 Gewindelänge l Gewicht
(g)
Durchmesser Werkstoff

11.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20M 483.5611.09A4. Edelstahl-Feinguss

12.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20M 483.51011.09A4. Edelstahl-Feinguss

12.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26M 5104.51022.011A4. Edelstahl-Feinguss

13.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26M 5104.51623.011A4. Edelstahl-Feinguss

13.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26M 6104.51624.011A4. Edelstahl-Feinguss

13.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26M 6104.52025.011A4. Edelstahl-Feinguss

14.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26M 6104.52526.011A4. Edelstahl-Feinguss

14.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 61251641.013A4. Edelstahl-Feinguss

15.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 61252042.013A4. Edelstahl-Feinguss

16.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 61252543.013A4. Edelstahl-Feinguss

17.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 61253044.013A4. Edelstahl-Feinguss

14.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 81251643.013A4. Edelstahl-Feinguss

15.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 81252045.013A4. Edelstahl-Feinguss

16.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 81252555.013A4. Edelstahl-Feinguss

16.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 81253049.013A4. Edelstahl-Feinguss

9.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20M 483.5611.09NI. Edelstahl-Feinguss

9.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20M 483.51010.09NI. Edelstahl-Feinguss

9.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26M 5104.51623.011NI. Edelstahl-Feinguss

9.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26M 6104.51624.011NI. Edelstahl-Feinguss

10.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26M 6104.52024.011NI. Edelstahl-Feinguss

10.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26M 6104.52525.011NI. Edelstahl-Feinguss

11.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 61251640.013NI. Edelstahl-Feinguss

11.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 61252041.013NI. Edelstahl-Feinguss

11.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 61252542.013NI. Edelstahl-Feinguss

12.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 61253044.013NI. Edelstahl-Feinguss

11.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 81251642.013NI. Edelstahl-Feinguss

12.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 81252043.013NI. Edelstahl-Feinguss

11.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34M 81252545.013NI. Edelstahl-Feinguss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung MT. matt kugelgestrahlt RoHS Ja

Technischer Support