Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
454-56-24-13-40 |
454-56-24-13-70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Federrate | Belastbarkeit | Härte | x2 | x4 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 333. 333 | 2000. 2000 | 40. weich | - | - | 76.0 | |
7.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | 70. hart | 1000. 1000 | 6000. 6000 | 78.0 |
Loading...
s | 3 | RoHS | Ja | Außendurchmesser d1 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe h | 24 | d3 | 19.5 | Federweg | 6 |
Innendurchmesser d2 | 13 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Federrate
Belastbarkeit
Härte
x2
x4
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften