Hydraulische Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HBC 061251
HBC 066201
HBC 101252
HBC 106202
HCA 066101
HCA 106102
HCA 136103
HCA 136221
HCA 206104
HCA 256105
HCIB 066101
HCIB 106102
HCIB 136103
HCIB 206104
HCIB 256105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser
(mm)
Metrisches Innengewinde Breite
(mm)
BSPP Innengewinde Länge
(mm)
Innengewinde Durchflussmenge
(l/Min.)
NPT Außengewinde Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)

34.90 €

1 7 Arbeitstage 6-31-31-51/4" MNPT70053

19.78 €

1 7 Arbeitstage 6-30-30-51/4" MNPT70041

34.97 €

1 7 Arbeitstage 10-36-36-93/8" MNPT70063

19.77 €

1 7 Arbeitstage 10-33-36-93/8" MNPT70042

7.68 €

1 7 Arbeitstage 6-19-21G 1/412-35038

9.23 €

1 7 Arbeitstage 10-22-24G 3/823-35047

9.72 €

1 7 Arbeitstage 13-28-30G 1/345-25053

11.07 €

1 7 Arbeitstage 13M22 X 15028-31-45-25053

19.25 €

1 7 Arbeitstage 20-34-39G 3/4106-25065

40.57 €

1 7 Arbeitstage 25-42-46G 1189-20074

7.78 €

1 7 Arbeitstage 6-21G 1/442-12-25021

7.52 €

1 7 Arbeitstage 10-24G 3/847-23-25024

9.18 €

1 7 Arbeitstage 13-30G 1/252-45-25030

18.55 €

1 7 Arbeitstage 20-38G 3/464-106-25038

42.85 €

1 7 Arbeitstage 25-46G 174-189-25046

Loading...

  1. 1

Technischer Support