Hydraulische Kupplungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCA 061101
HCA 101102
HCA 131103
HCA 131221
HCA 201104
HCA 251105
HCIB 061101
HCIB 101102
HCIB 131103
HCIB 201104
HCIB 251105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser
(mm)
Metrisches Innengewinde Breite
(mm)
BSPP Innengewinde Länge
(mm)
Innengewinde Durchflussmenge
(l/Min.)
Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)

18.17 €

1 7 Arbeitstage 6-27-27G 1/41235050

21.23 €

1 7 Arbeitstage 10-31-31G 3/82335061

21.72 €

1 7 Arbeitstage 13-39-39G 1/24525071

24.43 €

1 7 Arbeitstage 13M22 X 15039-39-4525071

44.43 €

1 7 Arbeitstage 20-46-46G 3/410625085

75.72 €

1 7 Arbeitstage 25-53-53G 1189200100

17.35 €

1 7 Arbeitstage 6-29G 1/460-1225029

20.63 €

1 7 Arbeitstage 10-35G 3/868-2325035

31.10 €

1 7 Arbeitstage 13-45G 1/276-4525045

58.77 €

1 7 Arbeitstage 20-52G 3/492-10625052

99.32 €

1 7 Arbeitstage 25-60G 1106-18925060

Loading...

  1. 1

Technischer Support