Ventil Kupplung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HVV 131181

Teilenummer
HVV 131181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.07 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenndurchmesser(mm) 13 Metrisches Innengewinde M18 X 150 Breite(mm) 45
Länge(mm) 45 Durchflussmenge(l/Min.) 24 Max. Betriebsdruck(Bar) 200
Höhe(mm) 59

Sie befinden sich auf der Seite für Ventil Kupplung, die Teilenummer ist HVV 131181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HVV 131181.

Technischer Support