Gerader hydraulischer Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HBB 0101
HBB 1212
HBB 1234
HBB 1414
HBB 1438
HBB 1814
HBB 1818
HBB 3401
HBB 3434
HBB 3812
HBB 3838
HBB 5858
HDD 141
HDD 161
HDD 181
HDD 221
HDD 261
HDD 301
HGB 0101
HGB 1212
HGB 1234
HGB 1238
HGB 1414
HGB 1418
HGB 1438
HGB 1814
HGB 1818
HGB 3401
HGB 3434
HGB 3812
HGB 3814
HGB 3838
HGD 01301
HGD 12181
HGD 12221
HGD 12261
HGD 14141
HGD 14161
HGD 34261
HGD 34301
HGD 38161
HGD 38181
HNB 25014
HNB 25018
HNB 25114
HNB 25118
HNB 25138
HNB 25212
HNB 25214
HNB 25238
HNB 25312
HNB 25334
HNB 25338
HNB 25401
HNB 25412
HNB 25434
HNB 25501
HNB 25534
HNB 25642
HNB 25749
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Metrisches Außengewinde (DIN 3852-1) BSPT Außengewinde NPT Außengewinde Metrisches Außengewinde (DIN 3852-1) 1 BSPP Außengewinde 1 BSPP Außengewinde 2 Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)
Metrisches Außengewinde (DIN 3852-1) 2 BSPP Außengewinde Gewinde (JIC 37�)

14.08 €

1 7 Arbeitstage 3642----G 1G 120050---

6.62 €

1 7 Arbeitstage 2731----G 1/2G 1/231044---

11.05 €

1 7 Arbeitstage 3337----G 1/2G 3/425051---

3.28 €

1 7 Arbeitstage 1416----G 1/4G 1/442030---

3.67 €

1 7 Arbeitstage 2225----G 1/4G 3/835036---

4.23 €

1 7 Arbeitstage 1416----G 1/8G 1/442028---

3.32 €

1 7 Arbeitstage 1315----G 1/8G 1/844026---

16.67 €

1 7 Arbeitstage 4147----G 3/4G 125050---

14.17 €

1 7 Arbeitstage 3437----G 3/4G 3/425052---

6.22 €

1 7 Arbeitstage 2731----G 3/8G 1/231045---

3.57 €

1 7 Arbeitstage 2225----G 3/8G 3/835039---

10.78 €

1 7 Arbeitstage 2428----G 5/8G 5/825042---

5.97 €

1 7 Arbeitstage 1922---M14 X 150--33031M14 X 150--

7.08 €

1 7 Arbeitstage 2225---M16 X 150--31039M16 X 150--

8.87 €

1 7 Arbeitstage 2428---M18 X 150--25041M18 X 150--

12.30 €

1 7 Arbeitstage 2226---M22 X 150--25032M22 X 150--

19.62 €

1 7 Arbeitstage 2731---M26 X 150--20033M26 X 150--

24.58 €

1 7 Arbeitstage 3035---M30 X 150--20034M30 X 150--

15.18 €

1 7 Arbeitstage 3642----R 1G 120054---

5.58 €

1 7 Arbeitstage 2226----R 1/2G 1/229043---

16.60 €

1 7 Arbeitstage 2731----R 1/2G 3/425047---

7.43 €

1 7 Arbeitstage 2226----R 1/2G 3/829041---

3.32 €

1 7 Arbeitstage 1416----R 1/4G 1/442033---

8.70 €

1 7 Arbeitstage 1416----R 1/4G 1/842030---

4.90 €

1 7 Arbeitstage 1820----R 1/4G 3/835037---

4.42 €

1 7 Arbeitstage 1416----R 1/8G 1/444029---

3.07 €

1 7 Arbeitstage 1315----R 1/8G 1/844026---

22.47 €

1 7 Arbeitstage 4147----R 3/4G 120050---

10.98 €

1 7 Arbeitstage 2731----R 3/4G 3/425047---

7.17 €

1 7 Arbeitstage 2226----R 3/8G 1/231039---

6.10 €

1 7 Arbeitstage 1922----R 3/8G 1/431038---

4.07 €

1 7 Arbeitstage 1920----R 3/8G 3/831038---

46.77 €

1 7 Arbeitstage 3642M30 X 150R 1----20046---

18.68 €

1 7 Arbeitstage 2427M18 X 150R 1/2----25042---

13.13 €

1 7 Arbeitstage 2727M22 X 150R 1/2----25048---

24.12 €

1 7 Arbeitstage 2731M26 X 150R 1/2----20040---

5.10 €

1 7 Arbeitstage 1416M14 X 150R 1/4----33031---

7.08 €

1 7 Arbeitstage 2222M16 X 150R 1/4----31037---

23.08 €

1 7 Arbeitstage 2731M26 X 150R 3/4----20040---

25.57 €

1 7 Arbeitstage 3035M30 X 150R 3/4----20042---

7.32 €

1 7 Arbeitstage 1720M16 X 150R 3/8----31032---

9.80 €

1 7 Arbeitstage 1922M18 X 150R 3/8----25032---

5.57 €

1 7 Arbeitstage 1416--1/8" MNPT---44028-G 1/4-

4.42 €

1 7 Arbeitstage 1315--1/8" MNPT---44026-G 1/8-

5.37 €

1 7 Arbeitstage 1416--1/4" MNPT---42032-G 1/4-

5.07 €

1 7 Arbeitstage 1416--1/4" MNPT---42031-G 1/8-

6.95 €

1 7 Arbeitstage 1720--1/4" MNPT---35034-G 3/8-

10.37 €

1 7 Arbeitstage 2226--1/4" MNPT---31039-G 1/2-

5.88 €

1 7 Arbeitstage 1922--3/8" MNPT---31033-G 1/4-

6.42 €

1 7 Arbeitstage 1922--3/8" MNPT---31035-G 3/8-

9.17 €

1 7 Arbeitstage 2731--1/2" MNPT---29054-G 1/2-

17.00 €

1 7 Arbeitstage 3437--1/2" MNPT---25053-G 3/4-

9.57 €

1 7 Arbeitstage 2226--1/2" MNPT---29041-G 3/8-

21.55 €

1 7 Arbeitstage 3642--3/4" MNPT---20050-G 1-

16.20 €

1 7 Arbeitstage 2831--3/4" MNPT---25044-G 1/2-

14.48 €

1 7 Arbeitstage 3237--3/4" MNPT---20053-G 3/4-

25.65 €

1 7 Arbeitstage 3642--1" MNPT---20053-G 1-

24.52 €

1 7 Arbeitstage 3642--1" MNPT---20052-G 3/4-

54.62 €

1 7 Arbeitstage 5058--1 1/4" MNPT---20064-G 1 1/4-

67.15 €

1 7 Arbeitstage 5563--1 1/2" MNPT---18071-G 1 1/2-

Loading...

Grundlegende Informationen

Temperatur(�C) -40 - +100

Technischer Support