Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HFP 066101 |
HFP 136102 |
HFP 136103 |
HFP 206103 |
HFP 206104 |
HFP 256104 |
HFP 256105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser (mm) | Breite (mm) | BSPP Innengewinde | Länge (mm) | Durchflussmenge (l/Min.) | Max. Betriebsdruck (Bar) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 23 | G 1/4 | 24 | 12 | 300 | 54 | ||
36.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 27 | G 3/8 | 30 | 23 | 250 | 64 | ||
36.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 28 | G 1/2 | 30 | 23 | 250 | 68 | ||
51.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 33 | G 1/2 | 35 | 45 | 250 | 77 | ||
58.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 37 | G 3/4 | 39 | 45 | 250 | 73 | ||
110.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 42 | G 3/4 | 46 | 100 | 250 | 87 | ||
110.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 42 | G 1 | 46 | 100 | 250 | 87 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser(mm)
Breite(mm)
BSPP Innengewinde
Länge(mm)
Durchflussmenge(l/Min.)
Max. Betriebsdruck(Bar)
Höhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften