Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HBP 066A |
HBP 066G |
HBP 106A |
HBP 106G |
HBP 131VF |
HBP 131VV |
HBP 136A |
HBP 136FP |
HBP 136PP |
HBP 206FP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Für Adapter (Serie) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 44 | 51 | HCA | 30 | ||
4.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 105 | HCG-HBG | 28 | ||
3.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 160 | HCA | 27 | ||
4.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 107 | HCG-HBG | 31 | ||
4.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 70 | 70 | HVF | 37 | ||
4.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 45 | 82 | HVV | 25 | ||
2.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 65 | 135 | HCA | 29 | ||
6.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 65 | 85 | HFP | 34 | ||
29.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 80 | 95 | HPA | 34 | ||
9.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 65 | 95 | HFP | 40 |
Loading...
Werkstoff | PVC |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser(mm)
Breite(mm)
Länge(mm)
Für Adapter (Serie)
Höhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften