Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EFO 3412
Temperatur(�C) | -15 - +60 | Breite(mm) | 29 | BSPP Innengewinde | G 1/2 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 29 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Höhe(mm) | 15 |
BSPP Außengewinde | G 3/4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Reduzierstück, die Teilenummer ist EFO 3412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EFO 3412.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften