Kupplung für das Bremsventil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HVF 131181

Teilenummer
HVF 131181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.20 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenndurchmesser(mm) 13 Metrisches Innengewinde M18 X 150 Breite(mm) 45
Länge(mm) 45 Durchflussmenge(l/Min.) 24 Max. Betriebsdruck(Bar) 150
Höhe(mm) 62

Sie befinden sich auf der Seite für Kupplung für das Bremsventil, die Teilenummer ist HVF 131181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HVF 131181.

Technischer Support