Hydraulische Kupplung Flachseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HFP 061101
HFP 131102
HFP 131103
HFP 201103
HFP 201104
HFP 251104
HFP 251105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
BSPP Innengewinde Länge
(mm)
Durchflussmenge
(l/Min.)
Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)

56.85 €

1 7 Arbeitstage 629G 1/4291230059

68.33 €

1 7 Arbeitstage 1333G 3/8332325068

68.33 €

1 7 Arbeitstage 1333G 1/2332325073

103.33 €

1 7 Arbeitstage 2039G 1/2394525079

103.33 €

1 7 Arbeitstage 2039G 3/4404525085

200.80 €

1 7 Arbeitstage 2549G 3/44910025094

200.80 €

1 7 Arbeitstage 2549G 15110025094

Loading...

  1. 1

Technischer Support